RJ45 connector Cat.5e afgeschermd, berker Integro 1984

EAN-nummer
4011334051107
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K10
€ 34,60
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Iden­ti­fi­catie
  • Cate­gorie
    Cat.5e
Kabel
  • AWG bereik
    AWG 24-22
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Snij­klem, Modular jack
Afme­tingen
  • Hoogte
    18,60 mm
  • Breedte
    16,20 mm
  • Diepte
    38,90 mm
Samen­stel­ling
  • Afge­schermd
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
Gebruiks­voor­waarden
  • Aansluiting zonder gereed­schap
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.