EAN-nummer
4011334321712
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 24,80
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Modular jack
Afme­tingen
  • Breedte
    71 mm
  • Hoogte
    71 mm
  • Diepte
    30 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Tekst
    Tekst­veld in te klikken in passende tussen­ring
  • Uitgang
    Met 30° uitgang
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker S.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.