1392

Glasafdekplaat berker TS, 2-v, helder
Bestelnummer
1392
EAN-nummer
4011334249313
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
K67
Brutoprijs
€ 77,90 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Diepte
      • 5 mm
    • Schroeflengte
      • 25 mm
    • Hoogte
      • 160 mm
    • Breedte
      • 86 mm
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • polarwit
    • Kleur
      • 7864
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • glas
    • Oppervlak
      • glanzend
    • Materiaal/oppervlak
      • achterzijde glas in polarwit bedrukt
  • Montage
    • schroeven / -draaier
      • met 2-gatskopschroeven 3,5 x 25 mm in chroom, goud en edelstaal als demontagebeveiliging
      • met schroevendraaier voor 2-gatskopschroeven
    • Montagewijze
      • voor horizontale en verticale montage
      • Klembevestiging
  • Samenstelling
    • Onderplaat
      • met polarwitte kunststof onderplaat
  • Identificatie
    • Hoofddesignreeks
      • BERKER TS
  • Instructies
    • Instructietekst
      • Uit het programma B.7 worden nog meer componenten aangeboden, bijv. wandcontactdozen. Let op de maatvoering van deze componenten.
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.