Afdekraam 3-v hor. berker Arsys, aluminium goud geëloxeerd 13740002
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 5 producten beschikbaar
-
Blinddeksel 14 producten beschikbaar
-
Centraalplaat voor signaallamp 2 producten beschikbaar
-
Luidspreker 2 producten beschikbaar
-
Onderdeel voor communicatietechniek 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 12 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
KleurGoud
-
RAL-code1004
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal gangen3
-
Aantal modulen3
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
-
MontagewijzeKlembevestiging
-
SeriesBerker arsys
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 13740002
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB