1366

Glasafdekplaat berker TS met facet, 6-v, helder
Bestelnummer
1366
EAN-nummer
4011334253730
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
K67
Brutoprijs
€ 247,10 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Connectiviteit
    • Accessory
      • Nee
    • Reserveonderdeel
      • Nee
  • Afmetingen
    • Diepte
      • 5 mm
    • Schroeflengte
      • 25 mm
    • Hoogte
      • 160 mm
    • Breedte
      • 86 mm
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • transparant
    • Kleur
      • 7864
    • Bestandsdeel
      • glas
    • Oppervlak
      • glanzend
    • Materiaal/oppervlak
      • met rondlopend facet
  • Montage
    • schroeven / -draaier
      • met schroevendraaier voor 2-gatskopschroeven
      • met 2-gatskopschroeven 3,5 x 25 mm in chroom, goud en edelstaal als demontagebeveiliging
    • Montagewijze
      • voor horizontale en verticale montage
      • Klembevestiging
  • Samenstelling
    • Onderplaat
      • met polarwitte kunststof onderplaat
    • Met transparante coderingstrookhouder
      • Nee
  • Identificatie
    • Hoofddesignreeks
      • BERKER TS
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.