EAN-nummer
4011334221227
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 26,25
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Modular jack
Afme­tingen
  • Breedte
    55 mm
  • Hoogte
    55 mm
  • Diepte
    14 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Teksten
  • Tekst
    Met tekst­veld
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.