EAN-nummer
4011334443018
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K10
€ 24,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
386201
386201
Draaischak. 2-polig 25 A
€ 142,00/ Stuk

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • Afwerking opper­vlakte
    Soft­fi­nish
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Teksten
  • Opdruk
    Met opdruk "0 - 1"
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Gere­la­teerde Systeem
    Serie berker Q.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.