EAN-nummer
4011334274780
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 9,08
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7016
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Tekst
  • Opdruk
    Met opge­drukt regel­sym­bool
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging
Afme­tingen
  • Diameter as
    4 mm
Samen­stel­ling
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Gere­la­teerde Systeem
    Serie berker S.x/B.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.