10149949

Afdekraam 4-v, berker S.1 antraciet mat
Bestelnummer
10149949
EAN-nummer
4011334360438
Verpakking
2 stuk
Artikelgroep
K12
Brutoprijs
€ 13,45 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Connectiviteit
    • Accessory
      • Nee
    • Reserveonderdeel
      • Nee
  • Afmetingen
    • Diepte
      • 9.5 mm
    • Hoogte
      • 80.5 mm
    • Breedte
      • 294 mm
  • Capaciteit
    • Aantal posten
      • 4
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • antraciet
    • Kleur
      • antraciet
    • Kleur
      • antraciet grijs  
    • RAL kleur
      • RAL 7021 - zwartgrijs
    • Bestandsdeel
      • thermoplast
    • Oppervlak
      • mat
    • Oppervlaktebehandeling
      • gelakt
  • Montage
    • Montagewijze
      • voor horizontale en verticale montage
  • Samenstelling
    • Met transparante coderingstrookhouder
      • Nee
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
  • Identificatie
    • Hoofddesignreeks
      • BERKER S.1

Downloads

  • Afbeelding voor 10149949

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for 10149949

    PDF
    491 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.