Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Afdekraam 1-v, berker S.1, wit glz.
Afdekraam 1-v, berker S.1, polarwit glz.
Schakelaar uit Berker
Schak. 2-polig 10 AX
Serieschak.
Wisselschak.
Kruisschak.
Draaischak.s 2-polig 20 A
Trekschak. uit/wissel
Schak. 2-polig 16 AX
Schak. 3-polig 16 AX
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
Dubbele wisselschak. gescheiden ingang
Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)
Wisselschak. voor sleutelcilinder
Draaischak. 2-polig 25 A
Schak. 2-polig 10 AX zonder spreidkl.
Serieschak. zonder spreidkl.
Wisselschak. zonder spreidkl.
Kruisschak. zonder spreidkl.
Trekschak. uit/wissel zonder spreidkl.
LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik
Tronic draaidimmer 525 W (R, C)
Draaidimmer 600 W (R) met soft-klik
Draaidimmer (LED, R)
Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik
Draaidimmer 400 W (R) met soft-klik
Draaidimmer 400 W (R)
Draaidimmer 600 W (R)
Draaidimmer 420 W (R, L, C)
Nevenaansluiting voor draaidimmer (R, L, C)
Draaidimmer 500 W (R, L)
Tronic draaidimmer 360 W (R, C)
Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik
Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
Universele tastdimmer standaard 1-v
Universele tastdimmer comfort 1-v
Universele tastdimmer 2-v
Imp.dr. maakcontact
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang
Imp.dr. wisselcontact
mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact
Trekimp.dr. wisselcontact
Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang
Serie-imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
Imp.dr. voor hotelcard, verbreek+maakcontact, gescheiden ingang
Imp.dr. voor hotelcard, wisselcontact
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, alulook
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, rood mat
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, rood glz.
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker S.1/B.3/B.7, alulook
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
WCD RA, verhoogd aanraakv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
WCD RA, verhoogd aanraakv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, alulook
WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 120 min
Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik
Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik
Draaipotentiometer 1 - 10 V, met soft-klik
DALI/DSI inbouwmodule, berker.net
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact en 2 meldcontacten
Lichtsignaalelement E14
Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 alulook
Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 antraciet
Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 wit
Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 alulook
Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 antraciet
Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 wit
Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 alulook
Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 antraciet
Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 wit
Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, wit glz.
Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit glz.
Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, alulook mat
Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, antraciet mat
Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit mat
3-standenschak. met 0-stand
3-standenschak. zonder 0-stand
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Blindpl. met schroefbevestiging, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Blindpl. met schroefbevestiging, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Blindpl. met schroefbevestiging, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
Blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1, wit glz.
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Luidspreker berker S.1/B.3/B.7 aluminium mat, gelakt
Luidspreker berker B.3/B.7 antraciet, mat
Luidspreker berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glz.
Luidspreker berker S.1/B.3/B.7 polarwit, mat
Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 alu mat
Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 antraciet mat
Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 alu mat
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 antraciet mat
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
Drukknopmodule 1-v, geintegreerde busaankoppelaar, S
Drukknopmodule 2-v, geintegreerde busaankoppelaar, S
Universele schakelmodule 1-v
Relais module 230 V 1-v
Schakelmodule 2-v, 2-draads
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Slave module 3-draads voor bew.meld.
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Combinatie WCD RA met Serieschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Combinatie WCD RA met Serieschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Combinatie WCD RA met Serieschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Combinatie WCD RA met wisselschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Combinatie WCD RA met wisselschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Combinatie WCD RA met wisselschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Combinatie WCD 2P en Serieschak. berker S.1, wit glz.
Combinatie WCD 2P en Serieschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Combinatie WCD 2P en wisselschak. berker S.1, wit glz.
Combinatie WCD 2P en wisselschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
Kabeluitgang
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14,9 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, oranje houder (14,9 x 19,4 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
3x Cinch/S-video WCD, berker S.1/B.3/B.7, alulook
3x Cinch/S-video WCD, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
3x Cinch/S-video WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
3x Cinch/S-video WCD, berker S.1, wit glz.
3x Cinch/S-video WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, alulook
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker S.1, wit glanzend
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend
VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, alulook
VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1, wit glz.
VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig)
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, rechte uitgang
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
Antennecont.ds. radio/tv, einddoos
Antennecont.ds. radio/tv, 10 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 15 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 20 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv/satelliet, einddoos
Antennecont.ds. radio/tv/2x satelliet, einddoos
Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 alulook, mat
Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 antraciet, mat
Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 polarwit, mat
Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 wit, glanzend
Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, alulook, mat
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, antraciet, mat
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, mat
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, wit, glz.
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, glz.
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, antr.
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Therm. voor vloervw, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
Jal.schak. 1-polig
Jal.schak. 1-polig voor sleutelcilinder
Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44)
Jal.-imp.dr. 2-polig voor sleutelcilinder
Jal.-draaischak. 1-polig
Jal.-draaischak. 2-polig
Jal.schak. 1-polig voor centrd. met slot
Jal.schak. 2-polig voor centrd. met slot
Jal.-imp.dr. 1-polig
Volle afdekpl. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1, wit glz.
Voll afdekpl. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1, pwit glz.
Volle afdekpl. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1, pwit mat
Voll afdekpl. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, alulook
Voll afdekpl. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, antr.
Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, alulook
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, alulook
Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker S.1/B.3/B.7, antr.
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, antr.
Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
Afdek. + dr.knp voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Afdek. + dr.knp voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Centrd. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, alulook
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Sensorelement
Jaloezie schakelmodule comfort
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, wit glz.
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, polarwit glz.
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, wit glz.
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, polarwit glz.
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyrów. pot. 1-kr krem połysk
Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do aparatów zgłoszeniowych, stal szlach, lak
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyr. pot. 1-kr biały, połysk
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centraalplaat RJ-datacont.ds. 2-v voor rechte uitgang, bruin glz.
Centraalplaat RJ-datacont.ds. 2-v voor rechte uitgang, wit glz.
Centraalpl RJ-datacontds. 2-v voor rechte uitg., berker polarwit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, wit glz.
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10148962
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28