Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Afdekraam 1-v, berker S.1, wit glz.
Afdekraam 1-v, berker S.1, polarwit glz.
Schakelaar uit Berker
Schak. 2-polig 10 AX
Serieschak.
Wisselschak.
Kruisschak.
Draaischak.s 2-polig 20 A
Trekschak. uit/wissel
Schak. 2-polig 16 AX
Schak. 3-polig 16 AX
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
Dubbele wisselschak. gescheiden ingang
Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)
Wisselschak. voor sleutelcilinder
Draaischak. 2-polig 25 A
Schak. 2-polig 10 AX zonder spreidkl.
Serieschak. zonder spreidkl.
Wisselschak. zonder spreidkl.
Kruisschak. zonder spreidkl.
Trekschak. uit/wissel zonder spreidkl.
LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik
Tronic draaidimmer 525 W (R, C)
Draaidimmer 600 W (R) met soft-klik
Draaidimmer (LED, R)
Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik
Draaidimmer 400 W (R) met soft-klik
Draaidimmer 400 W (R)
Draaidimmer 600 W (R)
Draaidimmer 420 W (R, L, C)
Nevenaansluiting voor draaidimmer (R, L, C)
Draaidimmer 500 W (R, L)
Tronic draaidimmer 360 W (R, C)
Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik
Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
Universele tastdimmer standaard 1-v
Universele tastdimmer comfort 1-v
Universele tastdimmer 2-v
Imp.dr. maakcontact
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang
Imp.dr. wisselcontact
mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact
Trekimp.dr. wisselcontact
Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang
Serie-imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
Imp.dr. voor hotelcard, verbreek+maakcontact, gescheiden ingang
Imp.dr. voor hotelcard, wisselcontact
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, alulook
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, rood mat
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, rood glz.
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker S.1/B.3/B.7, alulook
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
WCD RA, verhoogd aanraakv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
WCD RA, verhoogd aanraakv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, alulook
WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 120 min
Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik
Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik
Draaipotentiometer 1 - 10 V, met soft-klik
DALI/DSI inbouwmodule, berker.net
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact en 2 meldcontacten
Lichtsignaalelement E14
Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 alulook
Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 antraciet
Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 wit
Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 alulook
Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 antraciet
Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 wit
Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 alulook
Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 antraciet
Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 wit
Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, wit glz.
Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit glz.
Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, alulook mat
Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, antraciet mat
Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit mat
3-standenschak. met 0-stand
3-standenschak. zonder 0-stand
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Blindpl. met schroefbevestiging, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Blindpl. met schroefbevestiging, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Blindpl. met schroefbevestiging, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
Blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1, wit glz.
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Opbouwbehuizing 3-v, berker S.1, wit, glz.
Opbouwbehuizing 3-v, berker S.1/berker R.3, polarwit, glz.
Opbouwbehuizing 3-v, berker S.1, polarwit, mat
Opbouwbehuizing 3-v, berker S.1, alulook
Opbouwbehuizing 3-v, berker S.1, antraciet
Berker S.1 renovatiebehuizing 3-v, hoge uitvoering, alulook
Berker S.1 renovatiebehuizing 3-v, hoge uitvoering, antraciet
Berker S.1 renovatiebehuizing 3-v, hoge uitvoering, polarwit mat
Berker S.1 renovatiebehuizing 3-v, lage uitvoering, antraciet
Berker S.1 renovatiebehuizing 3-v, lage uitvoering, polarwit mat
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Luidspreker berker S.1/B.3/B.7 aluminium mat, gelakt
Luidspreker berker B.3/B.7 antraciet, mat
Luidspreker berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glz.
Luidspreker berker S.1/B.3/B.7 polarwit, mat
Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 alu mat
Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 antraciet mat
Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 alu mat
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 antraciet mat
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
Drukknopmodule 1-v, geintegreerde busaankoppelaar, S
Drukknopmodule 2-v, geintegreerde busaankoppelaar, S
Universele schakelmodule 1-v
Relais module 230 V 1-v
Schakelmodule 2-v, 2-draads
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Slave module 3-draads voor bew.meld.
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Combinatie WCD RA met Serieschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Combinatie WCD RA met Serieschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Combinatie WCD RA met Serieschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Combinatie WCD RA met wisselschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Combinatie WCD RA met wisselschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Combinatie WCD RA met wisselschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Combinatie WCD 2P en Serieschak. berker S.1, wit glz.
Combinatie WCD 2P en Serieschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Combinatie WCD 2P en wisselschak. berker S.1, wit glz.
Combinatie WCD 2P en wisselschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
Kabeluitgang
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14,9 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, oranje houder (14,9 x 19,4 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
3x Cinch/S-video WCD, berker S.1/B.3/B.7, alulook
3x Cinch/S-video WCD, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
3x Cinch/S-video WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
3x Cinch/S-video WCD, berker S.1, wit glz.
3x Cinch/S-video WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, alulook
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker S.1, wit glanzend
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend
VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, alulook
VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1, wit glz.
VGA-WCD, dubbele bus, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig)
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, rechte uitgang
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
Antennecont.ds. radio/tv, einddoos
Antennecont.ds. radio/tv, 10 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 15 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 20 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv/satelliet, einddoos
Antennecont.ds. radio/tv/2x satelliet, einddoos
Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 alulook, mat
Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 antraciet, mat
Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 polarwit, mat
Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 wit, glanzend
Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, alulook, mat
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, antraciet, mat
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, mat
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, wit, glz.
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, glz.
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, antr.
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Therm. voor vloervw, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
Jal.schak. 1-polig
Jal.schak. 1-polig voor sleutelcilinder
Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44)
Jal.-imp.dr. 2-polig voor sleutelcilinder
Jal.-draaischak. 1-polig
Jal.-draaischak. 2-polig
Jal.schak. 1-polig voor centrd. met slot
Jal.schak. 2-polig voor centrd. met slot
Jal.-imp.dr. 1-polig
Volle afdekpl. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1, wit glz.
Voll afdekpl. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1, pwit glz.
Volle afdekpl. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1, pwit mat
Voll afdekpl. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, alulook
Voll afdekpl. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, antr.
Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, alulook
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, alulook
Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker S.1/B.3/B.7, antr.
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, antr.
Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
Afdek. + dr.knp voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Afdek. + dr.knp voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Centrd. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, alulook
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Sensorelement
Jaloezie schakelmodule comfort
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, wit glz.
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, polarwit glz.
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, wit glz.
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, polarwit glz.
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyrów. pot. 1-kr krem połysk
Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do aparatów zgłoszeniowych, stal szlach, lak
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyr. pot. 1-kr biały, połysk
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centraalplaat RJ-datacont.ds. 2-v voor rechte uitgang, bruin glz.
Centraalplaat RJ-datacont.ds. 2-v voor rechte uitgang, wit glz.
Centraalpl RJ-datacontds. 2-v voor rechte uitg., berker polarwit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, wit glz.
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, alulook
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.