10136919

Afdekraam 3-v, berker B.7, polarwit mat
Bestelnummer
10136919
EAN-nummer
4011334376637
Verpakking
5 stuk
Artikelgroep
K15
Brutoprijs
€ 24,25 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Diepte
      • 9,6 mm
    • Hoogte
      • 95 mm
    • Breedte
      • 232 mm
  • Capaciteit
    • Aantal posten
      • 3
  • Materiaal
    • Serie-kleur
      • polarwit
    • Kleur
      • polarwit
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • thermoplast
    • Oppervlak
      • mat
    • Materiaal/oppervlak
      • kunststof
    • Oppervlaktebehandeling
      • onbehandeld
  • Montage
    • Montagewijze
      • voor horizontale en verticale montage
      • Klembevestiging
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
  • Identificatie
    • Hoofddesignreeks
      • Berker B.7

Downloads

  • Afbeelding voor 10136919

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile (PEP) voor 10136919

    PDF
    397 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.