Kabeltransportgoten

Met kabeltransportgoten maak je de verbinding tussen de verdeler en de installatie in het gebouw. Er is keuze uit de materialen kunststof en staal.
Productgroepafbeelding Kabeltransportgoten

Kabelgoten

Met tehalit-kabeltransportgoten ben je niet gebonden aan vastgelegde vormen. De goten pas je precies en flexibel aan de situatie aan. Een breed programma hulpstukken voor richtingsveranderingen maakt het LF-systeem zeer montagevriendelijk. Zo verloopt de montage gladjes, zelfs wanneer de wand dat niet is. Het LF-systeem van pvc en heeft een fraai design, waardoor het ook in het zicht gemonteerd kan worden. Voor meer robuuste toepassingen kun je FB of LFS inzetten. De goten hoeven niet in verstek gezaagd te worden, maar kunnen met de verstelbare hoekstukken om elke hoek gevoerd worden. De overgangen worden netjes afgedekt voor een fraai eindresultaat.