Ecoline aansluitmateriaal

Voor tehalit-systemen is het Ecoline-schakelmateriaal speciaal gemaakt. Je werkt de wandgoot perfect af met uitgebreide keuze in functies.
Productgroepafbeelding Ecoline aansluitmateriaal

Speciaal voor onze wandgoten en zuilen: Ecoline aansluitmateriaal

De Ecoline contactdozen zijn kanaalcontactdozen speciaal voor de kunststof, aluminium en plaatstalen wandgoten en zuilen van Hager. Er zijn twee montagevarianten beschikbaar van de 2- en 3-voudige Ecoline-kanaalcontactdozen:

contactdozen voor c-profielmontage voor de kunststof wandgoten

contactdozen voor frontmontage voor de aluminium en plaatstalen wandgoten en zuilen

De contactdozen zijn ontworpen voor een nominale stroom van 16 A en zijn standaard verhoogd aanraakveilig uitgevoerd. Er zijn twee verschillende aansluitmogelijkheden aan zowel de in- als uitvoerzijde. Snel en efficiënt door middel van een stekerbare verbinding met Wago-Winsta-connector of door simpelweg de kabel uit te bedraden op de steekklemmen (Quickconnect). Deze steekklemmen bevinden zich aan de achterzijde van de contactdoos onder een deksel dat met één schroef bevestigd is. Deze schroefbevestiging dient tevens als trekontlasting van de kabel. De steekklemmen zijn geschikt voor kabels met een doorsnede van 1,5 en 2,5 mm kwadraat.