Distri­bu­tiesystemen

Verdelerbehuizingen voor elke situatie in diverse materialen en IP- en IK-waardes. Tot 1600 A vind je ons aanbod hier in de e-catalogus.

Samen­ge­stelde groe­penverdelers Vision Samen­ge­stelde groe­penverdelers Vision

Groe­pen­ver­­­de­ler Vi­si­on staat voor maxi­­maal mon­ta­­­ge­­­ge­­­mak. Een ruim aan­­bod com­pleet ge­as­­­sem­­­bleer­­de groe­pen­ver­­de­lers voor de wo­ning­bouw.

Verdelers tot 63 A Verdelers tot 63 A

Of het nu gaat om grootte, afdich­tings­graad of design: deze kunst­stof verde­ler­be­hui­zingen zijn geschikt voor oplossingen
tot 63 A

Verdelers tot 125 A Verdelers tot 125 A

De ideale behui­zing voor eind­dis­tri­butie van energie in een gebouw. of het nu gaat om grootte, afdich­tings­graad of design: we hebben voor iedere toepas­sing een passende verde­leroplossing.

univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A

Flexibele oplossing voor dis­tri­­bu­­tiesystemen t/m 1600 A

Verdelers tot 6300 A - unimes H Verdelers tot 6300 A - unimes H

Het verdelersysteem unimes H is de oplossing van Hager voor type­ge­keurde ener­gieverdelers met kast­dieptes tot 800 mm en invoer tot 6300 A.

Verdelers voor buiten­op­stel­ling Verdelers voor buiten­op­stel­ling

Onge­acht de toepas­sing of eisen, verdeelsystemen voor buiten­op­stel­ling van Hager zijn verkrijg­baar in verschil­lende ontwerpen zodat met alles reke­ning wordt gehou­den.

Aansluit­tech­niek Aansluit­tech­niek

Breed pakket met o.a. Quickconnect-veer­klem­men, rijg­klemmen en railsystemen met snel en veilig uitwis­sel­bare componenten met rail­ad­ap­ters.