Univers verdelers, diepte 275/400 mm, IP41
Voor hoge veiligheidseisen en beschermingsgraad IP41 wordt in het Univers-systeem 1,5 mm dik plaatstaal gebruikt.

Categorie
- Samengestelde groepenverdelers Vision
- Verdelers t/m 125 A - Kunststof
- Veldverdelers t/m 125 A - Plaatstaal
- Univers verdelers, diepte 205 mm, IP30/44/54
- Univers verdelers, diepte 275 mm, IP55
- Kabelinvoerunits voor wandverdelers
- Univers verdelers, diepte 275/400 mm, IP41
- Univers verdelers, diepte 400 mm, IP55
- Univers verdelers koppelbaar, diepte 400 mm en 600 mm, IP41
- Univers verdelers koppelbaar, diepte 400 mm en 600 mm, IP54
- Univers verdelers, diepte 300 mm, IP65
- Buitenopstellingskasten
- Univers N - Bouwunits incl. componenten
- Univers N - Bouwstenen excl. componenten
- Univers N - Bouwstenen met aardrail, DIN-rails en leeg
- Univers N - Bouwstenen voor diverse toepassingen
- Univers N - Afdekplaten
- Univers N - Overige toebehoren
- Univers N HS