Univers N HS - de flexibele oplossing t/m 1600 A in het hart van elk gebouw
Univers N HS t/m 1600 A wordt gebouwd in een IP41- of in een IP54-behuizing met een breedte van 350 tot 1600 mm. De zes systeemvelden kunnen onbeperkt elkaar gekoppeld worden. Het inbouwsysteem kenmerkt zich door bouwvorm 1, waarbij de onderdelen aanrakingsveilig achter een - alleen met gereedschap te openen - afdekplaat gemonteerd zijn. Alle bedieningsdelen zijn door uitsparingen in de afdekplaten gemakkelijk en overzichtelijk te bereiken.
Informatie over hoofdverdeelsystemen Univers N HS vind je in het menu Projectoplossingen