Univers N - Bouwunits incl. componenten
Tijdbesparende bouwunits inclusief componenten

Categorie
- Samengestelde groepenverdelers Vision
- Verdelers t/m 125 A - Kunststof
- Veldverdelers t/m 125 A - Plaatstaal
- Univers verdelers, diepte 205 mm, IP30/44/54
- Univers verdelers, diepte 275 mm, IP55
- Kabelinvoerunits voor wandverdelers
- Univers verdelers, diepte 275/400 mm, IP41
- Univers verdelers, diepte 400 mm, IP55
- Univers verdelers koppelbaar, diepte 400 mm en 600 mm, IP41
- Univers verdelers koppelbaar, diepte 400 mm en 600 mm, IP54
- Univers verdelers, diepte 300 mm, IP65
- Buitenopstellingskasten
- Univers N - Bouwunits incl. componenten
- Bouwunits lastscheiders, UY..A
- Bouwunits lastscheider met verdeelklemmen, UY..B
- Bouwunits omschakelaars, UY..S
- Bouwunits lastscheider en beveiliging, UY..K
- Bouwunits verdeelklemmen, UY..C
- Bouwunits verticale verdeelklemmen, UE..D
- Bouwunit veilighedenlastscheiders, UY..D
- Bouwunits mespatroonlastscheiders, UY..J
- Bouwunits schroef-/mespatroonhouders, UY..J
- Bouwunits schroefpatroonhouders DII en DIII op railsysteem, UY..F, UE..E/F
- Bouwunits mespatroonlastscheiders NH 000/00/1/2/3 op railsysteem
- Univers N - Bouwstenen excl. componenten
- Univers N - Bouwstenen met aardrail, DIN-rails en leeg
- Univers N - Bouwstenen voor diverse toepassingen
- Univers N - Afdekplaten
- Univers N - Overige toebehoren
- Univers N HS