Schakelen en signaleren
Een breed aanbod voor een groot aantal toepassingen: wissel- en groepschakelaars, drukknopschakelaars en drukknoppen, impulsrelais, magneetschakelaars en transformatoren; door producten uit de schakel- en beveiligingscomponenten-serie gekoppeld met de ledsignaalmodules, kunnen veel schakel- en signaleringsfuncties in de verdeler worden gerealiseerd. De led-lampen hebben een lange levensduur en zijn verkrijgbaar in 230 Volt- en 12 tot 48 Volt. Akoestische componenten zoals bellen en zoemers bieden nog meer mogelijkheden.
Hoofdschakelaars, led signaalmodules en drukknopschakelaars Hoofdschakelaars, led signaalmodules en drukknopschakelaars
Uitgebreid programma modulaire 1,2,3 & 4-polige hoofdschakelaars van 10 A tot 125 A, led signaalmodules en drukknopschakelaars
Magneetschakelaars, voorrangsrelais en toebehoren Magneetschakelaars, voorrangsrelais en toebehoren
Magneetschakelaars en signaalmodules van Hager voldoen aan alle eisen van de basisfuncties van installatietechniek in gebouwen.
Power Contactors Power Contactors
Deze magneetschakelaars zijn geschikt voor langdurig gebruik en het schakelen van moderne belastingen. Gecombineerd met een thermisch relais beschermen ze de toepassing optimaal.
Programmaklokken elektromechanisch - digitaal - KNX Programmaklokken elektromechanisch - digitaal - KNX
Elektromechanisch of digitaal - modulaire programmaklokken van Hager voldoen aan alle schakeleisen.
Modulaire lastscheiders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV Modulaire lastscheiders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
Modulaire lastscheiders en omschakelaars van het type; M1 - M2 - MV - Compact, van 20 A tot 160 A met alle toebehoren
Dimmers en besturingsmodulen Dimmers en besturingsmodulen
Dimmen vanaf afstand, met afstandsdimmers en besturingsmodulen van Hager.
Modulaire transformatoren, noodverlichting en contactdozen Modulaire transformatoren, noodverlichting en contactdozen
Hier vind je een assortiment Hager modulaire transformatoren, modulaire noodverlichting en contactdozen voor in verdelers.
Omschakelaars, sleutelschakelaars en toebehoren Omschakelaars, sleutelschakelaars en toebehoren
Hier vind je allerlei componenten voor het omschakelen via sleutel of tip en de toebehoren.
Schemerschakelaars en toebehoren Schemerschakelaars en toebehoren
Schemerschakelaars en schemerschakelaarsensoren zorgen voor veiligheid.
Impulsrelais en toebehoren Impulsrelais en toebehoren
Zijn er meerdere schakelpunten die dezelfde verbruiker moeten schakelen, gebruik dan een van de Hager Impulsrelais.
Akoestische signaleringscomponenten Akoestische signaleringscomponenten
Modulaire bellen en zoemers voor zowel 8-12 VAC als 230 VAC