Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 950X800X300Mm FL128A
EAN
3250610670569
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
825,07 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 4 accessori disponibili
-
Porta vetro / cieca 1 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 5 accessori disponibili
-
Ventola per armadio 4 accessori disponibili
-
Riscaldamento per armadio 4 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 25 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza950 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità300 mm
-
Spessore dei fianchi2 mm
Protezione
-
Grado di protezione IPIP65
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
Equipaggiamento
-
Numero di aperture della flangia2
-
Numero di file6
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeAcciaio
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature2
-
Porta/frontale trasparenteNo
Corrente
-
Corrente nominale630 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2020-11-10
PDF32,87 MBManuale di installazione International 2023-02-16
PDF32,87 MB -
Oggetti BIM Revit
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBOggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,30 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kBDichiarazione di conformità en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB
Più documentazione