Embout, LF 15015. blanc paloma M61139010
EAN
4012740334877
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationpar serrage et Vissable
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte15 mm
-
Largeur de goulotte15 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePVC
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M61139010
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour M61139010
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M61139010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M61139010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation