Disjoncteur 3P 10kA C-80A 4.5M HLF380S
EAN
3250613230913
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pole protégé3
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
-
CourbeC
Fonctions
-
Avec pole de Neutre coupéNon
Modèle
-
Nombre de modules4.5
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-110 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal80 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-17.5 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif5 / 10 In
-
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947112 A
-
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947115 A
-
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947118 A
-
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947122 A
-
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947109 A
-
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947106 A
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 6094799.2 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 6094796 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 6094792.8 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 6094789.6 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 6094786.4 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 6094783.2 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 6094780 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 6094777.6 A
-
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947102 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 6094775.1 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 6094772.6 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 6094770 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 6094767.2 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 6094764.3 A
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)4.5 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)4.5 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-275 %
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-210 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-210 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-210 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-210 kA
Courant / température
-
Courant assigné à -25°C115 A
-
Courant assigné à -20°C112 A
-
Courant assigné à -15°C109 A
-
Courant assigné à -10°C106 A
-
Courant assigné à -5°C102 A
-
Courant assigné à 0°C99.2 A
-
Courant assigné à 5°C96 A
-
Courant assigné à 10°C92.8 A
-
Courant assigné à 15°C89.6 A
-
Courant assigné à 20°C86.4 A
-
Courant assigné à 25°C83.2 A
-
Courant assigné à 30°C80 A
-
Courant assigné à 35°C77.6 A
-
Courant assigné à 40°C75.1 A
-
Courant assigné à 45°C72.6 A
-
Courant assigné à 50°C70 A
-
Courant assigné à 55°C67.2 A
-
Courant assigné à 60°C64.3 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé80 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN20.32 W
-
Puissance dissipée par pôle à In6.93 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage3,5 à 5Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 50 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 70 mm²
-
Section de raccordement en câble souple50mm²
-
Section de raccordement en câble rigide70 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 70 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 50 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 70 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 50 mm²
-
Type de connexioncage à vis avec compensation de serrage
Standards
-
Texte normeEN 60898-1 ; IEC 60947-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
Température
-
Température de calibration30 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HLF380S
Declaration
PDF100 KBDéclaration UE de conformité pour HLF380S
Declaration
PDF454 KBDéclaration UE de conformité pour HLF380S
Declaration
PDF439 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HLF380S du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HLF380S du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation