Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC HEW251NR
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Type de commandeManette
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pole protégé4
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4P4D N:0/50/100%
-
Mode de fixationplatine de fixation
-
Type de boitierProduit complet
-
Produit équipé de la fonction protectionOui
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
-
Fonction Interrupteur sécuritéNon
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Bloc de déclenchementENERGY
-
Protection différentielle intégréeNon
-
Avec pole de Neutre coupéOui
-
Commande motorisée intégréeNon
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Equipé d'une bobine de minimum de tensionNon
-
Courant assigné nominal250 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-212 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947250 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-212 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)10 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)10 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)10 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2100 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2100 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2100 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-212 kA
-
Profondeur produit installé150 mm
-
Hauteur produit installé260 mm
-
Largeur produit installé185 mm
-
Fréquence50 à 60 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN36.8 W
-
Puissance dissipée par pôle à In12.3 W
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
-
Couple de serrage18Nm
-
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionNon
-
Convient au montage en façadeNon
-
convient au montage au solOui
-
BranchementConnexions frontales
-
Type de connexionplage de raccordement
-
Matériau du câbleCu
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleOui
-
AccessoriableOui
-
Catégorie d'emploiB
-
Texte normeIEC 60947-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Indice de protection IPIP4X
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour HEW251NR
PDF7 MB -
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HEW251NR
PDF5 MBNotice d'instruction pour HEW251NR
PDF2 MBNotice d'instruction pour HEW251NR
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
PDF10 MB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour HEW251NR
STP1023 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HEW251NR
PDF374 KBDéclaration UE de conformité pour HEW251NR
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour HEW251NR
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour HEW251NR
PDF587 KBDéclaration UE de conformité pour HEW251NR
PDF588 KBDéclaration UE de conformité pour HEW251NR
PDF569 KBDéclaration UE de conformité pour HEW251NR
PDF343 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HEW251NR du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HEW251NR du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour HEW251NR
PDF435 KB