Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 650x1050x161mm,QC FWB44GS
EAN
3250612737680
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Modèle
-
Moduleavec bornes
-
Nombre de modules192
Compatibilité
-
Compatible avec MultimediaNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal125 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé165 mm
-
Profondeur interne156 mm
-
Hauteur produit installé650 mm
-
Hauteur de montage650 mm
-
Largeur produit installé1050 mm
-
Largeur dans les unités de division48
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet rabattable
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Battant de portedouble symétrique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles16
Configuration
-
Type d'armoireCoffret de distribution posé
Equipement
-
Nombre rangées16
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre de clés1
-
Nombre de rails16
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride8
-
Extension possibleOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreOui
-
Porte pour transmission du signalNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Indice de protection IPIP44
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FWB44GS
PDF608 KBNotice d'instruction pour FWB44GS
PDF1 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FWB44GS
PDF673 KBNotice d'installation pour FWB44GS
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FWB44GS
Declaration
PDF1 MBDéclaration UE de conformité pour FWB44GS
Declaration
PDF143 KBDéclaration UE de conformité pour FWB44GS
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FWB44GS du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FWB44GS du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation