Coffret, NewVegaD, 1137x550x182mm, encastré 144 mod.,vide à compléter,sans porte FU62GN
EAN
3250612710997
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationencastré
Modèle
-
Nombre de modules144
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal160 A
Dimensions
-
Profondeur de montage110 mm
-
Profondeur produit installé182 mm
-
Profondeur interne110 mm
-
Hauteur produit installé1137 mm
-
Hauteur de montage1137 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Largeur de montage550 mm
Porte, couvercle
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Battant de portesans
-
type de couverclesans / fermé
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePlastique + metal
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Equipement
-
Nombre rangées6
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de rails0
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleNon
-
Borne de mise à la terreNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Indice de protection IPIP30
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FU62GN
PDF11 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FU62GN
PDF11 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FU62GN
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FU62GN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FU62GN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation