Boitier vide 12 modules de 22,5mm pour colonne(tte) Design noir DMF0012A009
EAN
4012740205528
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Module6
Matières
-
Couleurnoir
-
Couleur RALRAL 9011 - Noir graphite
-
MatièreABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Montagemodulaire
Accessoires inclus
-
Equipé devide
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
Plus de documentation