The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Compteurs d'énergie et accessoires
    • Compteurs d'énergie
    • ECR300C
    EAN
    3250612231454
    Conditionnement
    1 pièce
    • Compteurs d'énergie
    • Compteur d'énergie agardio
    • Compteurs d'énergie électrique
    • Voir plus

    Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M MODBUS MID ECR300C

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M MODBUS MID

    ECR300C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour système bus
    • HTG485H

      Cable Modbus 25m

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • TXF121

      Interface KNX pour compteur d'énergie électrique

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Système bus
      MODBUS
    • Type de pôles
      3P+N
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      5 A
    • Courant de circuit de mesure maximum
      6 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      4
    Connectivité
    • Mode de connection
      ModBus RS-485 3 fils
    Dimensions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profondeur
      60 mm
    Equipement
    • Type d'émetteur d'impulsion
      Optique
    Compatibilité
    • Convient pour
      Achat/vente
    Raccordement
    • Type de connexion / prise au système Bus
      Borne de raccordement au Bus
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1 - 1 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Fonctions mécaniques
    • Couple de serrage nominal connexion digitale
      0,50 - 0,50 Nm
    Mesure
    • Système de mesure
      Transformateur de mesure
    • Type d'appareil de mesure
      Electronique
    • Plage de mesure du courant
      0,01 - 6,0 A
    • Plage de tension de mesure PH/N
      92 - 276 V
    • Plage de tension de mesure Ph/Ph
      160 - 480 V
    • Plage de mesure de la fréquence
      45 - 65 Hz
    Alimentation électrique
    • Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie
      4
    Fonctions
    • Classe de précision
      B
    • Type de code douane
      T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
    • Est calibré
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 55 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance consommée VA
      2 VA
    • Puissance dissipée totale sous IN
      0,60 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH ECR300C
    PDF
    Rapport RoHS ECR300C
    PDF

    Documents

    • Image ECR300C | Hager Afrique

      Image produit ECR300C

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ECR300C | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ECR300C

      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M MODBUS MID

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-02-21 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Annexe produit

      Image Modbus table Summary V1 14 | Hager Afrique

      Modbus table Summary V1 14

      Annexe produit International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
    • Manuel

      Image Installer leaflet ECR300C | Hager Afrique

      Installer leaflet ECR300C

      Manuel de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      3,09 MB
      Image Installer leaflet ECR300C | Hager Afrique

      Installer leaflet ECR300C

      Manuel pl-PL, ar 2024-01-31

      PDF
      3,19 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECR180D - Compteur monophasé direct 80A 2M MODBUS MID
      ECR180D
      Compteur monophasé direct 80A 2M MODBUS MID
    • 2
      ECA180D - Compteur monophasé direct 80A 2M AGARDIO MID
      ECA180D
      Compteur monophasé direct 80A 2M AGARDIO MID
    • 3
      ECA380D - Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID
      ECA380D
      Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID
    • 4
      ECR380D - Compteur triphasé direct 80A 4M MODBUS MID
      ECR380D
      Compteur triphasé direct 80A 4M MODBUS MID
    • 5
      SM102E - Centrale de mesure
      SM102E
      Centrale de mesure

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group