Hager Slovenia

Hager Slovenia

Hager je s svojim celostnim prog­ramom pravi naslov za stro­kovno uspo­s­o­b­l­jene elekt­ričarje, saj nudi razde­l­itev energije, kanalne sisteme za polaganje vodov, prostorne prikl­jučne sisteme, program stikal, krmil­jenje energije ter varn­ostno tehniko
stan­o­van­jskih in name­n­skih gradenj.

1440x720_Volta_Slider_SI_LP

Energ­etski razde­l­ilci in števčni sistemi

Hager nudi vse potrebne naprave za zaščito in meritve za vgradnjo v razde­l­ilne omarice na letve. LS-, FI-, FI/LS-stikala, konta­ktorji, releji, dalji­nska stikala, kont­rolne lučke, števci energije in merilne naprave.

Sistemi nape­l­je­vanja in prostorni prikl­jučni sistemi

Talni kanali (BKB), para­p­etni kanali v suhom­o­ntažnih stenah (BKIS ) in druge rešitve Teha­lita olajšajo dovajanje elekt­rike na delovno mesto in imajo poseben dizajn.

KNX Slider

Stavbno krmil­jenje

Je svetovno znan standard avtom­at­iz­acije stan­o­van­jskih in name­n­skih gradenj, ki daje pred­nost varčn­osti, varn­osti in udobju. Ponudba Hage­rj­evih KNX izde­lkov je na tem področju razn­o­lika.


O podj­etju Hager Slove­nija

Po vsem svetu delujo­čemu druži­n­s­kemu podj­etju Hager stranke zaupajo že več kot 50 let.

Hager je s svojim celostnim prog­ramom pravi naslov za stro­kovno uspo­s­o­b­l­jene elekt­ričarje, saj nudi razde­l­itev energije, kanalne sisteme za polaganje vodov, prostorne prikl­jučne sisteme, program stikal, krmil­jenje energije ter varn­ostno tehniko stan­o­van­jskih in name­n­skih gradenj. Enostavnost montaže, udobno upravl­janje in inovat­ivnost odli­k­ujejo znamko Hager.



ecovadis plat­inum

Naša prizade­vanja so bila nagrajena z oceno EcoVadis Plat­inum, kar nas uvršča med 1 % najbolje ocen­j­enih podj­etij. 
Ecovadis1

Hager Group prejme
plat­inasto oceno EcoVadis

Sabine Busse Chief Exec­utive Officer

"Potrebe strank se nenehno razvi­jajo, prav tako tudi na področju trajn­osti. S plat­inasto oceno Hager potrjuje, da je trajnost pomemben del posl­ovne strate­gije in krepi svoj položaj kot zaupanja vreden partner.“

 

Sabine-Busse-CEO-Hager

Video thumbnail play

Skupina Hager získala plat­inové ocen­enie EcoVadis!

✅ Menej emisií
✅ Viac bezp­e­čn­osti a inklúzie
✅ Viac udrž­at­e­ľných riešení pre našich zákazn­íkov
Spoločne tvoríme udrž­at­e­ľn­e­jšiu budúc­nosť.

Naše produkty

1440x720_Volta_Slider_SI_LP

Energ­etski razde­l­ilci in števčni sistemi

Hager nudi vse potrebne naprave za zaščito in meritve za vgradnjo v razde­l­ilne omarice na letve. LS-, FI-, FI/LS-stikala, konta­ktorji, releji, dalji­nska stikala, kont­rolne lučke, števci energije in merilne naprave.

 

 

 

Sistemi nape­l­je­vanja in prostorni prikl­jučni sistemi

Talni kanali (BKB), para­p­etni kanali v suhom­o­ntažnih stenah (BKIS ) in druge rešitve Teha­lita olajšajo dovajanje elekt­rike na delovno mesto in imajo poseben dizajn.
KNX Slider

Stavbno krmil­jenje

Je svetovno znan standard avtom­at­iz­acije stan­o­van­jskih in name­n­skih gradenj, ki daje pred­nost varčn­osti, varn­osti in udobju. Ponudba Hage­rj­evih KNX izde­lkov je na tem področju razn­o­lika.

volta APV, 5‐vrstni:
nove rešitve

Pet vrst za več prostora

Namestite vse večje število naprav in kablov prihodn­ostno in skladno s standardi: V skladu z DIN 18015 morajo biti razde­l­ilniki toko­k­rogov v večso­bnih stan­o­vanjih vsaj 4‐vrstni – z dodatnim pripo­ro­čilom, da se 20 % prostora pusti kot rezerva za kasn­ejše razširitve.

Izbirni kanal za urejanje kablov

Idealno za vse, ki cenite brez­h­iben videz in si hkrati želite še enostavn­ejšo montažo. Z ustrezno odprtino za kanal za vodenje kablov ter s tirnico za razbrem­e­n­itev napetosti kabla.

Montažne plošče iz plastike

V sist­emih volta Mult­i­m­edia in volta.hybrid nove plast­ične montažne plošče z gostim mrežnim vzorcem nudijo veliko pril­ag­odl­j­i­v­osti za prit­rd­itev naprav ter omog­o­čajo enostavno prit­rj­e­vanje kablov s kabe­l­s­kimi vezicami.

Sponke za vodenje kablov

V notran­josti pri vseh razli­čicah odslej stra­nske sponke za prit­rd­itev kablov skrbijo za varno vodenje vodn­ikov.

Trajn­ostna emba­laža

Vse razli­čice so dobavl­jene v trajn­ostni kart­onski emba­laži iz trdega kartona. Je okolju prijazna, enostavna za odst­ra­n­je­vanje in zane­s­l­jivo prep­re­čuje tran­s­po­rtne poškodbe.

of

Pišite na
Hager Slove­nija

Hager Vert­riebs GmbH

Zum Gunte­rstal

66440 Blie­s­kastel

Telefon: +49 6842 9450

E-mail: info.export@hager.com