ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x22 ΣΥΝΔ VZ523
EAN
3250616665231
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
20,18 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος38 mm
-
Πλάτος270 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010