ORION INOX ΜΕΤΑΛ. ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ Π200 Υ300 UZ2030W
EAN
3250616110731
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
22,63 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος269 mm
-
Πλάτος135 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι