QUADRO KANAΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 30x80x750mm UC913
EAN
3250616139138
Συσκευασία
10 Κομμάτια
Τιμή
11,97 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος80 mm
-
Πλάτος629 mm
-
Βάθος30 mm
Υλικά
-
Υλικόπολυεστέρας
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση