TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΕΝΗ 4ΣΤ. GALLERY 55x20mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ SL20055903D1
EAN
4012740894593
Συσκευασία
1 τμχ
31,37 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εξαρτήματα
-
Προεξοπλισμένο μεΚενό
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος20 mm
Εξοπλισμός
-
Κενό κουτί υποδοχώνΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP40
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 60 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2012-03-26
PDF1,06 MB -
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,54 kBDeclaration of conformity pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση