TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΜΕ 2 ΣΟΥΚΟ GALLERY 55x20mm ΜΑΥΡΟ SL200559009011
EAN
4012740894371
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Εξαρτήματα
-
Προεξοπλισμένο με2x πρίζες
Διαστάσεις
-
Ύψος115 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Βάθος48 mm
-
Μήκος130 mm
Εξοπλισμός
-
Κενό κουτί υποδοχώνΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Σύνδεση
-
Διατομή καλωδίου2,50 - 2,50 mm²
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαGraphite black
-
Κωδικός RAL9011
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP40
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 60 °C
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση