The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • NSN104
    EAN
    3250614646027
    Συσκευασία
    1 τμχ

    ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25KA D 1X4A NSN104

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25KA D 1X4A

    NSN104

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία εργασίας 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Πηνία έλλειψης τάσης
    • Πηνία εργασίας
    • Βοηθητικές επαφές
    • MZN175

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

      10,11 €  / τμχ*
    • MZN176

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤ. ΑΣΦ.

      3,83 €  / τμχ*
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • MZ206

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V AC

      42,30 €  / τμχ*
    • MZ203

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC

      58,81 €  / τμχ*
    • MZ202

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ

      27,07 €  / τμχ*
    • MZ201

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1Α+1Κ

      25,01 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      4 A
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-2
      7,50 kA
    • Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)
      25 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C
      5,18 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C
      4,89 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C
      5,09 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C
      4,99 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C
      4,79 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
      4,68 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C
      4,58 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C
      4,47 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C
      4,35 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
      4,24 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C
      4,12 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C
      4 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C
      3,87 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
      3,74 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C
      3,61 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C
      3,47 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C
      3,33 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C
      3,17 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C
      3,01 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C
      2,85 A
    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      1P
    • Καμπύλη
      D
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      2,80 - 2,80 Nm
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    • Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγας
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      240 - 415 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      6.000 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Σύνδεση
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 35 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 35 mm²
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συνθήκες χρήσης
    • Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Προστασία από υγρασία
      Για όλα τα κλίματα
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 70 °C
    Ισχύς
    • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
      2,62 W
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      4.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      20.000
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      17,50 mm
    • Βάθος
      70 mm

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα NSN104 | Hager

      Εικόνα προϊόντος NSN104

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NSN104 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NSN104

      ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25KA D 1X4A

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Εικόνα UKCA Declaration of Conformity | Hager

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα