ΜΟΤΕΡ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 3P/4P MZ903
EAN
3250614329005
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui6.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Βάθος71 mm
Λήψεις
Περισσότερα τεκμηρίωση