ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h3+ P630 70kΑ LSI 3P 630A HEW630JR
EAN
3250613197933
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.500,46 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βοηθητικός προσαρμογέας καλωδίου δεδομένων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα για υλικά προστασίας 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία έλλειψης τάσης 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 22 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα630 A
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu υπό 230 V AC IEC60947-2100 kA
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu υπό 240 V AC IEC 60947-2100 kA
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu κάτω από 400 V AC IEC 60947-270 kA
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu υπό 415 V AC IEC 60947-270 kA
-
Ικανότητα διακοπής σε 1 πόλο για AC 230 V IEC 60947-210 kA
-
Ικανότητα διακοπής σε 1 πόλο για AC 400 V IEC60947-210 kA
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu υπό 690 V AC IEC 60947-212 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V σύμφωνα με το IEC 60947-2100 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής λειτουργίας Ics κάτω από 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-2100 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής λειτουργίας Ics κάτω από 240 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-2100 kA
-
Ονομαστική ικανότητα θραύσης Ics σε εναλλασσόμενο ρεύμα 380 V σύμφωνα με το IEC 60947-270 kA
-
Ονομαστική ικανότητα θραύσης Ics σε εναλλασσόμενο ρεύμα 400 V σύμφωνα με το IEC 60947-270 kA
-
Ονομαστική ικανότητα θραύσης Ics σε εναλλασσόμενο ρεύμα 415 V σύμφωνα με το IEC 60947-270 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics κάτω από 690 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-212 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με το IEC60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με το IEC60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με το IEC60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με το IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με το IEC 60947622 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με το IEC 60947510 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με το IEC 60947570 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
-
Θέση ουδετέρουΧωρίς ουδέτερο
Ενεργοποίηση
-
Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα10 ms
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης18 - 18 Nm
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 690 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςLSI
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In190,50 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In63,50 W
Εξοπλισμός
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή0
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP4X
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με το IEC 60664/IEC 60947-23
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης
Καλώδιο
-
Υλικό καλωδίουχαλκός, Αλουμίνιο
Διαστάσεις
-
Ύψος260 mm
-
Πλάτος140 mm
-
Βάθος150 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΟχι
-
Συμβατό με RDC AOBΝαί
-
Κατάλληλο για πίνακα διανομήςΝαί
Τροφοδοσία
-
Θέση τροφοδοσίας ρεύματοςΑμφίδρομη
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Operating manual
Operating manual International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Installation manual
Installation manual International 2015-10-05
PDF5,20 MBInstallation manual International 2019-01-25
PDF1,15 MBManual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
Installation manual International 2023-02-16
PDF10,28 MB -
STEP files
STEP files International 2023-11-24
STP921,20 kB -
Handbook
Handbook International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-04
PDF355,64 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-03-04
PDF332,59 kBDeclaration of conformity en-GB 2023-07-03
PDF587,17 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-01-08
PDF588,41 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-01-08
PDF569,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση