ORION INOX AISI304 Π300 Υ400 Β150 FL014BW
EAN
3250612513208
Συσκευασία
1 τμχ
480,90 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος400 mm
-
Πλάτος400 mm
-
Βάθος150 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος1,50 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP66
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας0
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαStainless steel
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα630 A