ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A MID M-BUS ECM140D
EAN
3250612231294
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
169,45 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διαχειριστής ενέργειας 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busM-BUS
-
Πόλοι1P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα40 A
-
Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης40 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Διαστάσεις
-
Ύψος92 mm
-
Πλάτος18 mm
-
Βάθος60 mm
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Είδος της εισαγωγής παλμούΟπτικός
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο γιαΑγορά/προσφορά
Σύνδεση
-
Διατομή της εισόδου μέτρησης16 - 16 mm²
-
Διατομή εξόδου μέτρησης16 - 16 mm²
-
Τύπος σύνδεσης Συστήματος BusΤερματική σύνδεση bus
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1 - 1 Nm
Μηχανικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης ψηφιακού ακροδέκτη0,50 - 0,50 Nm
Μέτρηση
-
Σύστημα μέτρησηςΆμεση μέτρηση
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΗλεκτρονικό
-
Εύρος μέτρησης του ρεύματος0,25 - 40,0 A
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N92 - 276 V
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
Τροφοδοσία
-
Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος1
Λειτουργίες
-
Κατηγορία ακρίβειαςB
-
Τύπος τιμολόγησης- /T1...T2 M-BUS
-
Είναι βαθμονομημένοΝαί
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος VA2 VA
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1 W
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2019-09-26
PDF828,30 kBInstallation manual el-GR 2021-03-17
PDF926,98 kB -
Product attachment
M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2
XLS187,00 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF451,44 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση