B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ 48036086
EAN
4011334510543
Συσκευασία
1 τμχ
105,88 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλαίσια 15 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
-
Ρεύμα εξόδου2.400 mA
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου12 W
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,05 W
Τάση
-
Τάση εξόδου4,75 - 5,25 V
-
Ονομαστική τάση250 V
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 35 °C
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΣφιγκτήρας βύσματος
Ασφάλεια
-
Με επαφές ασφαλείαςΝαί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος40 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος45 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςplug-in σύνδεσης
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες, Τοποθέτηση με νύχια
Εξοπλισμός
-
Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματοςSCHUKO
-
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμαΟχι
-
Με καπάκιΟχι
-
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσηςΟχι
-
Με LED σηματοδότησηςΟχι
-
με κλειδαριάΟχι
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Κείμενο
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
ΚάλυμμαΚεντρικό πλακίδιο καλύμματος
-
Βύσματα, θύρεςΜε 2 θύρες USB τύπου Α
Κάλυμμα, πόρτα
-
Τύπος καπακιούΧωρίς καπάκι
-
Σχετικές σειρέςBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22
PDF863,72 kBInstallation manual en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02
PDF1,08 MBInstallation manual en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08
PDF989,63 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-03-24
PDF1,03 MBDeclaration of conformity International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση