B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ 3315431606
EAN
4011334330639
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
98,54 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλαίσια 5 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςHDMI
Διαστάσεις
-
Πλάτος71 mm
-
Ύψος71 mm
-
Βάθος28,30 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος18 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος41 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 85 Hz
-
Σχετικές σειρέςBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installation manual en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installation manual en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-06-20
PDF267,76 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση