B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ARSYS ΧΡΥΣΟ 14160002
EAN
4011334173694
Συσκευασία
10 Κομμάτια
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΧρυσό
-
Κωδικός RAL1004
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΜεταχείρισηΑνοδιώμενο
Κείμενο
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
-
ΦωτισμόςΓια κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΝαί
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20