B.ΠΛΑΙΣΙΟ ARSYS - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX MAT 13240004
EAN
4011334175179
Συσκευασία
2 Κομμάτια
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα κενών θέσεων 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πλακίδια μηχανισμών φωτεινής σήμασης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαStainless steel
-
Κωδικός RAL9022
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Ανοξείδωτο ατσάλι
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη2
-
Αριθμός στοιχείων2
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
-
ΣειράBerker arsys
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-07
PDF148,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση