B.ΠΛΑΙΣΙΟ ARSYS ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ 13140001
EAN
4011334175087
Συσκευασία
10 Κομμάτια
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα κενών θέσεων 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πλακίδια μηχανισμών φωτεινής σήμασης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαLight bronze
-
Κωδικός RAL3012
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΑλουμίνιο
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
Αριθμός στοιχείων1
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα, Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
-
ΣειράBerker arsys
Περιβαλλοντική αξία
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-07
PDF148,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση