Solution de micromodules radio Hager

Rendez possible le pilotage des éclairages et volets roulants de vos clients grâce aux micromodules Hager.

Disponibles en kits pré-appairés pour appareillage existant, les micromodules s'installent en un clin d’œil et sans travaux.

Micromodule TRM690G de Hager, 2 fils pour éclairage LED variable et halogène BT ou TBT

À quoi servent les
micromodules Hager ?

pictogramme Hager représentant la variation d'éclairage

Piloter les lumières

• Eclairage simple et variation toute lampe variable hors CFL,

• fonctionnalités : télérupteurs, minuteries.

pictogramme Hager représentant les volets

Piloter les ouvrants

• Volets roulants et motorisés,

• fonctionnalités : montée/descente.

pictogramme Hager représentant le pilotage d'appareils à distance

Contrôler les objets connectés de la maison

• Station météo Netatmo,

• Google Home,

• Amazon Alexa.



Installez les micromodules radio
en 3 étapes (seulement)

Avec les micromodules Hager, l'appairage, c’est facile :

• 1 fonction = 1 couleur,

• 1 micromodule = raccordement de 2 commandes (On/Off, variation, montée, descente ou scène),

• reconnaissance automatique de l’interrupteur ou du BP raccordé.

Micro modules appairage

Entrez en mode appairage

Une fois l’interrupteur ou le bouton-poussoir raccordé à l’émetteur, appuyez brièvement sur le bouton cfg et sur l’interrupteur/le bouton-poussoir raccordé.

Micro modules fonction

Sélectionnez la fonction de la couleur LED

Sur le récepteur, effectuez des appuis brefs et successifs sur le bouton fct. Validez votre choix par un appui de plus de 2 secondes jusqu’au clignotement de la LED.

Micro module appairage

Sortez du mode appairage

Effectuez un appui bref sur le bouton cfg de l’émetteur.

C'est terminé !

Micro module Hager connecté

Replacez votre mécanisme dans le mur, avec sa plaque et son enjoliveur et le tour est joué ! Votre client peut piloter son interrupteur ou prise depuis son mobile.

sur


Tutoriels micromodules radio

Comment installer vos micromodules radio Hager efficacement ? Nos experts vous guident dans toutes les étapes de la mise en œuvre de votre solution dans des tutoriels dédiés aux professionnels.


Pourquoi choisir les
micromodules Hager ?

Pour vous, nous faisons le choix de la performance.

La bande de fréquence 868 Mhz a une longueur d’ondes parfaitement adaptée à la transmission inter et intra bâtiment :

  1. émissions de radio de faible puissance et non permanentes,
  2. technologie brevetée 100 % TwinBand (transmission sécurisée),
  3. portée de 30 mètres en intérieur et jusqu'à 100 mètres en champ libre.
Micromodule TRM690G de Hager, 2 fils pour éclairage LED variable et halogène BT ou TBT

Piloter ses micromodules à distance,
c’est possible ?

Avec le contrôleur connecté coviva et son application mobile, votre client peut piloter ses éclairages ou volets roulants à distance ! Un premier pas vers un logement connecté, sans dépasser son budget.

Domotique Hager, box coviva, maison connectée

Câblez sans fils avec les micromodules Hager

Grâce à la technologie radio, simplifiez la centralisation de l’éclairage et des ouvrants pour vos clients, sans saignées ni travaux.


Votre documentation
micromodules