Découvrez les interrupteurs et prises Hager

Vous êtes à la recherche d'appareillage mural pratique, design et adapté aussi bien aux projets résidentiels que tertiaires ? Que ce soit pour des logements neufs ou de la rénovation, Hager propose un large choix d'interrupteurs et de prises fonctionnels qui s'adaptent à tous les intérieurs. Avec ces 5 gammes d’appareillage mural, c’est une multitude de possibilités qui s’offrent à vous : variateurs de lumière, prises RJ45 ou encore chargeurs USB. 


gallery,
le contemporain fonctionnel

Avec un design épuré et actuel, gallery est la gamme adaptée à vos projets résidentiels et tertiaires. Elle se marie parfaitement à chaque intérieur grâce à un large choix de finitions. 112 combinaisons de couleurs et de matières à décliner selon les envies de vos clients. À installer en saillie, encastré, mais aussi sur vos chantiers tertiaires en goulottes, en colonnes, en boîtes de sol et en nourrices.

Je découvre gallery

Prises et interrupteurs gallery, appareillage mural universel

essensya
la simplicité sur vos chantiers

L'essentiel des fonctionnalités pour un maximum de confort à la maison, sans dépasser le budget des clients ! Son design sobre allié à une variété de fonctions lui permet de s'adapter aux projets résidentiels comme tertiaires. Pratique, l'astucieux InterBP duo qui permet de passer d'un bouton-poussoir en va-et-vient d'un simple coup de tournevis.

Je découvre essensya

Appareillage mural essensya pure de Hager sur un mur de papier peint blanc aux motifs arts décos laissant apparaitre une cuisine en arrière plan dans les tons de blanc

1930,
le charme vintage

Inspirée des années 30, cette gamme d'interrupteurs et prises apporte une touche d'élégance à tous les intérieurs par son design rétro et sophistiqué. Une collection de prises et d’interrupteurs rotatifs au style vintage qui s’habille de porcelaine de Rosenthal™ ou de verre. Idéale pour l’hôtellerie et les habitats de luxe ou atypiques.

Je découvre 1930

appareillage mural 1930 de Hager, finitions porcelaine de Rosenthal© alba, fonction interrupteur

cubyko,
l'étanchéité à toute épreuve

cubyko est la solution adaptée si vous cherchez des interrupteurs et des prises robustes et étanches. La gamme IP55 la plus sécurisée et simple à installer, pour les besoins extérieurs spécifiques des jardins, terrasses, caves ou encore des garages.

Je découvre cubyko

appareillage mural cubyko de Hager, boîte simple grise prise 2P+T associable Gris IP55 sur façade extérieure béton

ateha,
en rénovation résidentielle

Avec ou sans son système de moulures ata, les prises et interrupteurs ateha s’intègrent en toute discrétion et avec flexibilité dans les environnements à rafraîchir ou à mettre aux normes. Idéal pour la rénovation, l'installation est rapide et simple, sans gros travaux, ni poussières.


Je découvre ateha

appareillage mural ateha  de Hager, interrupteur va-et-vient dans un couloir

Catalogue
appareillage mural

Visualisez la version 100 % numérique du catalogue appareillage pour les professionnels et accédez facilement aux contenus dont vous avez besoin pour élaborer vos chantiers.

version 100% numérique du catalogue appareillage mural Hager

Personnalisez vos interrupteurs avec Manufaktur by Hager Exclusive

Vous voulez ajouter votre logo sur vos prises et interrupteurs ? Vous souhaitez une finition unique pour customiser votre appareillage mural ? C'est possible avec le service Manufaktur by Hager Exclusive

Vous êtes un particulier et vous cherchez l'inspiration ?

Rendez-vous sur le site dédié pour découvrir les prises et interrupteurs qui s'accorderont le mieux à votre déco !


Votre documentation
prises et interrupteurs