Montez en compétences
aves explore
Une offre de formation sur-mesure pour répondre aux multiples facettes des professionnels de l'électricité : technicien, distributeur, artisan...
On vous dit tout !
Les intrus ne passeront pas !
Grâce à la gamme d’interphonie et carillons Hager, vos clients retrouvent la sérénité et maîtrisent le ou les accès de leur domicile.
Comment prévenir les intrusions indésirables sur une propriété ?
Comment identifier les inconnus qui se présentent à la porte?
Vos client ont besoin d’être rassurés et de se sentir en sécurité chez eux.
Sans fil, les systèmes d’interphonie et carillons Hager s’intègrent parfaitement sur tout type de chantier, sans saignée ni travaux.
Les packs regroupent sous une référence l’ensemble des produits pour mettre en œuvre votre installation d’interphone radio.
Une solution idéale qui assure la sécurité d’une maison ou d’un commerce grâce au combiné pour communiquer avec les visiteurs et les commandes d’ouvertures des accès.
L’interphone radio Hager se distingue par un design sobre et élégant. Performant en champ libre, le protocole Radio Optwin® garantit une portée radio de 400 m.
Découvrez 6 packs de solutions carillons composé d’un émetteur et d’un récepteur avec portée radio de l’émetteur de 200 mètres en champ libre.
Radio, à piles ou 230V, nos packs vous permettent d’installer une solution complète avec des options de flash lumineux (à enclencher avec la sonnerie, ou indépendamment) ou de détecteur de mouvement infrarouge.
Les carillons maison sont une solution idéale pour prévenir l’arrivée des clients ou visiteurs, par exemple dans les commerces ou bâtiments tertiaires.