hello, le service d'alerte connecté en cas de coupure de courant

Grâce au bandeau d’alerte connecté hello, vos clients sont prévenus illico en cas de panne générale ou de coupure d’un circuit sur leur tableau électrique.

Un service pratique à leur proposer à tout moment !


hello, il rend service
même aux pros !

test

Une solution flexible

Sur chantier neuf ou en rénovation, le bandeau connecté hello se pose sur tous les coffrets VDI gamma +13.

 

test

Une installation sans contraintes

  • Fonctionne sans alimentation électrique
  • Fonctionne même sans connexion Internet
test

Une pose en un tour de main

Simple à installer, il se clipse sur le tableau électrique sans câblage ni fixation.




Installez hello
en 30 minutes top chrono

Coupure de courant, panne électrique à répétition chez votre client ? Les dommages financiers peuvent être conséquents.

Installer hello, c’est une alternative simple contre les problèmes de tableau électrique !
Pour vous côté pro, il suffit de trois étapes d'installation faciles.

test

Je pose le bandeau d’alerte connecté

Je positionne les actionneurs sous le ou les circuits à surveiller. Lorsque le produit déclenche, sa manette vient percuter l’actionneur correspondant qui va générer l’alerte.

Je regarde le tutoriel vidéo

test

Je vérifie la couverture réseau

L’alerte hello fonctionne avec le réseau Sigfox, indépendant de l’alimentation électrique et du réseau wifi du domicile de votre client. La couverture réseau est vérifiable directement avec le bandeau.

Je regarde le tutoriel vidéo

test

Mon client installe Hager Services

Avec l’App Hager Services, votre client s’abonne au service d’alerte et peut recevoir ses notifications. Après votre intervention, le service lui est offert pendant un an.

Je regarde le tutoriel vidéo

sur

Hager Ready 2.0, de nouvelles fonctionnalités dès la première visite du chantier

Hager Ready,
l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone. 


hello, il alerte
vos clients illico

hello bandeau d'alerte connecte, bureau, travail

Même au bureau

Fini les catastrophes au retour à la maison, les provisions du congélateur et la cave à vins sont sous surveillance. Même en cas d’orage, hello garde un œil sur leur domicile pendant la tempête.

 

hello court circuit, panne électrique, vélo, domicile

Même à vélo

Absence de longue durée, vacances, éloignement… Comment savoir si tout va bien et si les équipements électriques ne sont pas endommagés ? Hello notifie votre client en cas de panne.

 

hello bandeau d'alerte connecte, zoo, girafe

Même au zoo

Profiter de la vie et rester l’esprit tranquille. Si le courant général est coupé, votre client est informé et peut rentrer pour se prémunir des dommages liés à une coupure générale.

 

hello bandeau d'alerte connecte, café, sorties, panne tableau électrique

Même au bistro

Profiter de la vie et rester l’esprit tranquille. Si le courant général est coupé, votre client est informé et peut rentrer pour se prémunir des dommages liés à une coupure générale.

 


J'installe hello
avec le coffret de communication gamma+13

Le service d'alerte hello est compatible avec la solution de coffret de communication gamma+, le coffret électrique préféré des installateurs électriciens en France !

Egalement disponible en coffret de distribution, les tableaux électriques du système gamma+ vous permettent de distribuer l'énergie du domicile de votre client... Et d'installer le bandeau d'alerte connecté hello ! 

bandeau d'alerte connecté hello, gamma+ hager

Autres solutions produits
micro modules et appareillage mural

gallery - interrupteur

gallery, l'art d'évoluer avec vous

Découvrez gallery, votre solution de prises et interrupteurs design en 45x45mm. Pour tous vos chantiers, en résidentiel comme en tertiaire.

Appareillage essensya, interrupteur, prise, couleurs

Avec essensya, colorez l'essentiel

Découvrez l'appareillage mural accessible, simple et pratique, qui s'adapte à toutes les envies et les besoins essentiels de votre client.

Micro module hager, module volet roulant, module éclairage

Câblez sans fils avec les micromodules Hager

Grâce à la technologie radio, simplifiez la centralisation de l’éclairage et des ouvrants pour vos clients, sans saignées ni travaux.


X

Ce site Web utilise des cookies pour offrir la meilleure experience Web possible.

En poursuivant et en utilisant le site, vous consentez à l'utilisation des cookies. Pour contrôler, désactiver ou supprimer les cookies, veuillez utiliser les paramètres de votre navigateur.

En savoir plus sur notre politique en matière de cookies
Accepter cookies