So­lu­tion de dis­jonc­teurs et in­ter­rup­teurs gé­né­raux h3+

Protégez efficacement vos installations électriques tertiaires. 

Dé­cou­vrez notre gamme d'in­ter­rup­teurs à dé­clen­cheur libre, dis­po­nibles en 6 tailles (de x160 à h1600) avec des pou­voirs de cou­pure de 18 kA à 70 kA. Avec déclen­cheurs ma­gné­to­ther­miques jusqu'à 630 A et déclen­cheurs élec­tro­niques de 40 A à 1600 A.



Pourquoi h3+ vous fait gagner 
jusqu'à 80% de temps d’installation ?

sécurisée hager, disjoncteur de puissance hager

Accès rapide aux auxiliaires

Accès rapide aux auxiliaires
Une seule vis ¼ de tour pour accéder aux emplacements dédiés aux auxiliaires.

Capot frontal, disjoncteur de puissance hager

Capot frontal imperdable

Le capot reste solidaire du boîtier après ouverture.

cablage h3+ disjoncteur hager

Câblage rapide des auxiliaires

Les auxiliaires sont équipés de bornes à ressort pour un câblage sans vis.

visualisation, disjoncteur de puissance hager

Visualisation directe des auxiliaires

Les visières transparentes en façade permettent de voir le type d’auxiliaire monté sans ouvrir le capot.

Montage simplifié et sécurisé

Le bloc différentiel se monte directement sous le disjoncteur et provoque son déclenchement en cas de fuite à la terre.

cadenas, disjoncteur de puissance hager

Verrouillage intégré à la manette

La manette des disjoncteurs est verrouillable grâce au loquet-verrou intégré pour une sécurité accrue.

Montage rapide de la commande rotative

L’accessoire de commande rotative directe ou débrochable vient se substituer au capot frontal. Une seule vis ¼ de tour est à actionner.



5 détails qui font la différence avec
h3+ version traditionnelle

h3+ version traditionnelle est le produit le plus compact du marché.

  • Existe en 3 tailles (de 25 à 630 A)
  • Dis­po­nible avec des dé­clen­cheurs TM, ma­gné­tique, LSnI, LSI ou AB
  • Avec ou sans fonc­tions de me­sure et de com­mu­ni­ca­tion

Petit et puissant

Les disjoncteurs boîtiers moulés h3+ possèdent un pouvoir de coupure de 25, 50 ou 70 kA sous 415 V.

sécurisée hager, disjoncteur de puissance hager

Vis sécurisée

Le système ¼ de tour pour accéder aux auxiliaires vous permet de gagner du temps lors de l’installation du produit. La vis sécurisée offre un confort supplémentaire.

Capot frontal, disjoncteur de puissance hager

Capot frontal monté sur charnière

Le capot frontal a de multiples atouts. Il est monté sur charnière. Il reste solidaire du boîtier après ouverture et évite donc toute inversion.

visualisation, disjoncteur de puissance hager

Fenêtre de visualisation

Les fenêtres en façade permettent une vision rapide des types d’auxiliaires sans ouvrir le capot.

cadenas, disjoncteur de puissance hager

Cadenassage intégré

La manette est verrouillable directement, sans accessoire complémentaire.

sur

Tutoriels d'installation h3+

Comment installer vos disjoncteurs boîtiers moulés h3+ efficacement ? Nos experts vous guident dans toutes les étapes de la mise en oeuvre de votre solution dans des tutoriels dédiés aux professionnels.


Et si vous passiez à 
h3+ version energy ?

h3+ energy vous permet de configurer les paramètres de protection, surveiller les consommations d’énergie et de gérer les alarmes.

  • Précision de mesure classe 1 garantie
  • Déclenchement électronique intelligent
  • Connexion sécurisée
  • Compatible avec le protocole Modbus RTU

En mode intelligent et connecté avec
agardio.manager

Améliorez l’exploitation et la maintenance du bâtiment.

L'alliance agardio.manager / h3+ energy vous permet de protéger mais aussi de visualiser et communiquer avec votre installation.

Vous êtes immédiatement averti en cas de coupure et vous pouvez ainsi, selon les cas, veiller au maintien de la chaîne du froid, préserver la qualité et le confort des espaces de vie.

agardio manager hager, gestionnaire énergie tertiaire

Votre do­cu­men­ta­tion
dis­jonc­teurs boî­tiers mou­lés h3+

  • Brochure boîtiers moulés h3+

    Protection garantie

    pdf6,39 MB
  • Ca­ta­logue tech­nique h3+

    PDF42 Mb
  • Ma­nuel du sys­teme de com­mu­ni­ca­tion

    pdf7,32 MB
  • Guide de choix h3+

    Extrait catalogue
    pdf1,04 MB


Support technique

Choix de produits, étude technique, mise en oeuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.

Solutions puissance surveillée (tarif jaune)

Découvrez notre offre dédiée à la distribution électrique des applications petit et moyen tertiaire dont la puissance souscrite ne dépasse pas 250 kVA (400A).