Coffret de distribution vegaD
Le système vegaD est composé de coffrets métalliques en classe II spécialement adaptés à la réalisation des distributions d'intensité supérieure au tarif bleu.
vega D est particulièrement adapté aux installations électriques tertiaire et habitat jusqu’à 160A. Livré prêt à l’emploi ou à compléter.

Coffret de distribution vegaD
pour l'habitat et le tertiaire
- Système entièrement modulable (habitat, tertiaire ou local professionnel)
- Commandes intuitives
- Gain de temps d'installation
- Optimisation de l’infrastructure électrique
Guide de choix enveloppes tertiaires Hager
Quelle que soit votre besoin, nos solutions d'enveloppes et d'armoires électriques facilitent la conception de votre installation tertiaire de proximité, hôtels, bureaux et commerces.
Caractéristiques techniques
vegaD
- Coffret métallique, classe II
- Capacité : 2 à 7 rangées, 48 à 168 modules
- Disponibles en saillie ou en encastré
- Indices de protection : IP30, IP41 – IP54

Un emballage astucieux
pour un coffret de distribution
Découvrez sans attendre le packaging malin des coffrets de distribution vegaD.
- Déballage facile
- Stockage des pièces démontées ingénieux
- Réutilisable / Recyclable pour une prochaine expédition


La conception et le chiffrage
sans soucis
Il n’a jamais été aussi simple de choisir vos enveloppes, coffrets, armoires ou cellules et de configurer vos équipements.
Le logiciel Hagercad.T vous permet d’avoir une vue globale sur votre chantier. Il vous permet de présenter à votre client un dossier complet, précis et avec une présentation impeccable.
- Conception et chiffrage de tableaux jusque 2500 A
- Schémas soignés et cohérents
- Visualisation de votre projet en 3D
- Accès direct à la documentation et choix du matériel adapté
Support technique
Choix de produits, étude technique, mise en oeuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.