Coffrets de distribution vega18

Une mise en œuvre facilitée dans une solution modulable sans limite ! 

Les coffrets de distribution, vega18 répondent à tous les besoins de la distribution électrique dans le tertiaire et l'habitat, alliant rapidité de mise en œuvre et esthétique.

coffrets vega 18

Coffret de distribution vega18,
la solution pour vos chantiers tertiaire !

Installation simplifiée

Un montage rapide et facile grâce à de nombreuses innovations.

Accessibilité inédite

Un coffret pensé pour être câblé avec aisance : plus d’ordre, plus de sécurité !

Fiabilité et sécurité

Le coffret répond à la norme électrique tertiaire EN 61439-3 et résidentielle EN60670-24.

Innovant

Plus de fonctionnalités qui facilitent votre travail de tous les jours.


Coffret vega18, pour vos réalisations tertiaires

Les coffrets de distribution vega 18 allient rapidité de mise en œuvre, confort de câblage et esthétique.

La solution vega18 est idéale pour les applications à branchement :

  • En puissance surveillée et HT/BT en tableaux divisionnaires dans les chantiers tertiaires.
  • En puissance limitée en tableau général pour les petits locaux professionnels.

Guide de choix enveloppes tertiaires Hager

Quelle que soit votre besoin, nos solutions d'enveloppes et d'armoires électriques facilitent la conception de votre installation tertiaire de proximité, hôtels, bureaux et commerces.


Caractéristiques techniques
coffret vega18

  • Armoires métalliques en saillie, Classe II
  • Hauteur : 1 à 4 rangées
  • Largeur : 18 modules
  • Entraxe 150mm
  • Puissance 90A (en 1 et 2 rangées) et  125A (en 3 et 4 rangées)
  • Icc 10kA, Ipk 17kA
coffrets vega 18

Pourquoi vous allez adorer installer
le coffret vega18

pièce rotative 360 degré hager, coffret vega 18

Alignement impeccable

Une fixation du coffret impeccable avec ses 4 pièces rotatives à 360° pré-montées.

espace de câblage, coffret électrique, coffret vega 18

Plus d’espace de câblage

Entre les parois et le châssis, entre les bornes de terre et l’appareillage modulaire et entre les rails DIN et le socle.

 

passage cable coffret électrique hager, coffret vega 18

Multi-accessibilité de câblage

Des bracelets guide-fils orientent les fils sur les côtés du coffret et se règlent en hauteur à côté de chaque Rail DIN.

installation facile armoire électrique hager, coffret vega 18

Rails DIN démontables

Rails DIN démontables individuellement à l’aide de 2 clips (gauche et droit), et sans outil.

châssis démontable, coffret électrique, coffret vega 18

Châssis démontable

Châssis démontable en une seule pièce. Permet le pré-câblage à l’extérieur du coffret.

rails din, coffret vega 18

Châssis stable et multifonctionnel

Rails DIN à déclipser individuellement pour changer l'organisation des produits comme les bornes.

Pré-découpes

- Pré-découpes dans le fond et face latérale

- Ouvertures parties haute et basse

Finition parfaite

La goulotte s’insère sur quelques millimètres pour masquer les irrégularités de la découpe.

 



Logiciel chiffrage et conception, hagercad.T, logiciel gratuit hager

La conception et le chiffrage
sans soucis

Il n’a jamais été aussi simple de choisir vos enveloppes, coffrets, armoires ou cellules et de configurer vos équipements.

Hagercad.T vous permet d’avoir une vue globale sur votre chantier et de présenter à votre client un dossier complet, précis et avec une présentation impeccable.

  • Conception et chiffrage de tableaux jusque 2500A.
  • Schémas soignés et cohérents.
  • Visualisation de votre projet en 3D.
  • Accès direct à la documentation et choix du matériel adapté.


Support technique

Choix de produits, étude technique, mise en oeuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.


Votre documentation
coffret de distribution vega18

  • Coffrets vega18

    Pour vos réalisations tertiaires
    pdf8,58 MB
  • Guide de choix coffrets vega 18

    pdf253,6 KB
  • Extrait Catalogue vega 18

    pdf615,32 KB

Autres solutions produits
distribution énergie

Borne de charge hager pour véhicule électrique witty

Prenez la route de la e-mobilité avec witty

Facile à installer et intuitive à utiliser,les bornes de recharges witty permettent à votre client de recharger leur véhicule électrique ou hybride en toute sécurité.

Installateur électricien, brancher un tableau électrique Hager, coffret de distribution

Guide de choix enveloppes tertiaires Hager

Quelle que soit votre besoin, nos solutions d'enveloppes et d'armoires électriques facilitent la conception de votre installation tertiaire de proximité, hôtels, bureaux et commerces.

Tableau électrique gamma+ Hager, coffret distribution

Guide de choix coffrets électriques Hager

Découvrez comment bien choisir votre tableau électrique Hager : tableaux d’abonné, tableaux de distribution plastiques ou métalliques, installation en saillie, sur goulotte ou en encastré…